chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WL50PBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Spotleuchte im Kunststoffgehäuse
WL50PBQ
Bestell-ID-Nr. 3013486
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WL50PBQ
Artikel gesamt
€ 254,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 254,37