chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VSMQAP6CV90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VSMQAP6CV90
Bestell-ID-Nr. 3013397
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
7 mm x 5 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Diffus
Brennweite (mm)
90
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
90
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
VSMQAP6CV90
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 294,68
Artikel gesamt
€ 294,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren