chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VSM5AP6CV20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VSM5AP6CV20
Bestell-ID-Nr. 3013378
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Betriebsart
Diffus
Brennweite (mm)
20
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
20
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
VSM5AP6CV20
Artikel gesamt
€ 230,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 230,88