chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VSM5RP6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
VSM5RP6R
Bestell-ID-Nr. 3013330
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
250
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
VSM5RP6R
Artikel gesamt
€ 120,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 120,37