chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VSM46E | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
VSM46E
Bestell-ID-Nr. 3013286
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 4 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
250
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
VSM46E
Artikel gesamt
€ 112,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 112,17