chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP350GYRPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalampel
SP350GYRPQ
Bestell-ID-Nr. 3013142
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
210 mm x 80 mm x 105,2 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Quader
Breite
160
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
90
Kaskadierbar
nein
Länge
240
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 487,89
home
Turck-Shop
Others
SP350GYRPQ
Artikel gesamt
€ 487,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren