chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50APFF200GXDQP | TURCK – Your Global Automation Partner
K50APFF200GXDQP
Bestell-ID-Nr. 3013026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Länge
120
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 200,16
Artikel gesamt
€ 200,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50APFF200GXDQP
Support kontaktieren