chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vordergrundausblendung
QS18AB6AFF40
Bestell-ID-Nr. 3012188
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Vordergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vordergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
40
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
home
Turck-Shop
Others
QS18AB6AFF40
Artikel gesamt
€ 135,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 135,25