chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LH80IX485QP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
LH80IX485QP
Bestell-ID-Nr. 3011951
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 32 mm x 80 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Synchronisation
Betriebsart
Triangulation
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster - Triangulation
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
RS485
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
100
Optische Auflösung (mm)
0.004
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
670
home
Turck-Shop
Others
LH80IX485QP
Artikel gesamt
€ 9.770,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 9.770,31