chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50FLBXXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50FLBXXPQ
Bestell-ID-Nr. 3011909
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
76
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
44.6
Kaskadierbar
nein
Länge
50
Lichtart
Blau
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 137,61
Artikel gesamt
€ 137,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50FLBXXPQ
Support kontaktieren