chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP250GRP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalampel
SP250GRP
Bestell-ID-Nr. 3011693
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
176,4 mm x 87,6 mm x 109,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Breite
160
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Kaskadierbar
nein
Länge
240
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 316,92
home
Turck-Shop
Others
SP250GRP
Artikel gesamt
€ 316,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren