chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WL50FPB | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Spotleuchte im Kunststoffgehäuse
WL50FPB
Bestell-ID-Nr. 3011625
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 50 mm x 23,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 254,37
Artikel gesamt
€ 254,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WL50FPB
Support kontaktieren