chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VP6AFF200Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vordergrundausblendung
QS18VP6AFF200Q
Bestell-ID-Nr. 3011473
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Vordergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Vordergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
200
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
home
Turck-Shop
Others
QS18VP6AFF200Q
Artikel gesamt
€ 165,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 165,41