chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVD225Q-11343 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVD225Q-11343
Bestell-ID-Nr. 3011343
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
15 mm x 30 mm x 266,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP62
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630
home
Turck-Shop
Others
PVD225Q-11343
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 804,81
Artikel gesamt
€ 804,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren