chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSG-4M-401-USB | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Anschlusskabel
PSG-4M-401-USB
Bestell-ID-Nr. 3011336
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PVC
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Anschlussleitung
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 37,53
home
Turck-Shop
Others
PSG-4M-401-USB
Artikel gesamt
€ 37,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren