chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50GYR6PQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Hochintensive Signalsäule
TL50GYR6PQPMA
Bestell-ID-Nr. 3010838
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
161,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TL50GYR6PQPMA
Artikel gesamt
€ 221,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 221,57