chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2X1W0P0ZR | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N2X1W0P0ZR
Bestell-ID-Nr. 3010769
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
0 mm x 0 mm x 114 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Batterielösung
Ja
Bauform
zylindrisch/glatt
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Magnetic field sensor
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Sterntopologie
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 59 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Max. Reichweite (mm)
300000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X1W0P0ZR
Artikel gesamt
€ 721,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 721,41