chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCP30-300P44NT | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLSCP30-300P44NT
Bestell-ID-Nr. 3010589
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 372 mm
Anzahl der Strahlen
20
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
SLSCP30-300P44NT
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.834,80
Artikel gesamt
€ 1.834,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren