chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PPROMCAMCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Kamera P3
PPROMCAMCQ
Bestell-ID-Nr. 3010567
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
44,9 mm x 30 mm x 32 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Brennweite (mm)
4
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
PPROMCAMCQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.661,26
Artikel gesamt
€ 3.661,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren