chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50RYGAQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50RYGAQ
Bestell-ID-Nr. 3010533
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
200,8 mm x 200,8 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Breite
80
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Kaskadierbar
nein
Länge
300
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 255,76
home
Turck-Shop
Others
TL50RYGAQ
Artikel gesamt
€ 255,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren