chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Signalsäule
CL50XRXAP
Bestell-ID-Nr. 3010487
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 185,57
Artikel gesamt
€ 185,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
CL50XRXAP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
145,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20