chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
P4ORS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung Kamera mit integrierter Auswertung
P4ORS
Bestell-ID-Nr. 3010407
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
129 mm x 70 mm x 93 mm
Auflösung
640 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rechtwinkelig
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Multifunktional
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
P4ORS
Artikel gesamt
€ 6.916,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 6.916,64