chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SOK-TL50-300SS | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Signalleuchten vom Typ TL50
SOK-TL50-300SS
Bestell-ID-Nr. 3010402
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
368 mm
Breite
230
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Höhe
50
Länge
230
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zubehörart
Montagehalterung
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 86,18
home
Turck-Shop
Others
SOK-TL50-300SS
Artikel gesamt
€ 86,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren