chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX83A | TURCK – Your Global Automation Partner
Ethernet-Brücke zum Anschluss eines DX80 Gerätes an Industrial Ethernet
DX83A
Bestell-ID-Nr. 3010334
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
137 mm x 80,9 mm x 56,6 mm
Ausgangstyp
-
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
-
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Ethernet Brücke
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, RS485
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
DX83A
Artikel gesamt
€ 728,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 728,36