chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
R58ACG1D | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Farbmarkensensor
R58ACG1D
Bestell-ID-Nr. 3010233
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Kontrast-Sensor
Brennweite (mm)
10
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Registermarkensensor
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün
Max. Reichweite (mm)
10
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
home
Turck-Shop
Others
R58ACG1D
Artikel gesamt
€ 318,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 318,17