chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VN6FQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
QS18VN6FQ
Bestell-ID-Nr. 3002794
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36,9 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Glaslichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Messprinzip
Optisch
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6FQ
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32