chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
QT50ULB W/30
Bestell-ID-Nr. 3002729
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.280,19
Artikel gesamt
€ 1.280,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,4 mm x 74 mm x 84,2 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
8000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
QT50ULB W/30