chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18UBAR W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
S18UBAR W/30
Bestell-ID-Nr. 3002716
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
85,1 mm
Abstrahlrichtung
seitlich
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rechtwinkeliges Rohr
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
300
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
S18UBAR W/30
Artikel gesamt
€ 474,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 474,82