chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NCF7-S18-VP4X/S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
NCF7-S18-VP4X/S250
Bestell-ID-Nr. 2620209
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 205,70
home
Turck-Shop
Others
NCF7-S18-VP4X/S250
Artikel gesamt
€ 205,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren