chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BCF10-Q20L60-RP4X/S1259 1M | TURCK – Your Global Automation Partner
BCF10-Q20L60-RP4X/S1259 1M
Bestell-ID-Nr. 2620207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
210
Elektrischer Anschluss
Kabel
Höhe
130
Länge
250
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 239,14
home
Turck-Shop
Others
BCF10-Q20L60-RP4X/S1259 1M
Artikel gesamt
€ 239,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren