chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC3-S12-AP6X-1-RS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BC3-S12-AP6X-1-RS4
Bestell-ID-Nr. 2601206
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4.5
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
110
Leitungslänge (m)
0.3
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 171,60
home
Turck-Shop
Others
BC3-S12-AP6X-1-RS4
Artikel gesamt
€ 171,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren