chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC12-Q14-VP4X2/S937/S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
BC12-Q14-VP4X2/S937/S250
Bestell-ID-Nr. 2601007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
12
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
110
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 210,98
home
Turck-Shop
Others
BC12-Q14-VP4X2/S937/S250
Artikel gesamt
€ 210,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren