chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC20-Q20-RP4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
BC20-Q20-RP4X2
Bestell-ID-Nr. 2530106
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
120
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 137,50
home
Turck-Shop
Others
BC20-Q20-RP4X2
Artikel gesamt
€ 137,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren