chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-Q14-AP4X2/S250/S1178 0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-Q14-AP4X2/S250/S1178 0.3M
Bestell-ID-Nr. 2530015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
12
Länge
130
Leitungslänge (m)
0.3
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 129,25
home
Turck-Shop
Others
BC10-Q14-AP4X2/S250/S1178 0.3M
Artikel gesamt
€ 129,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren