chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-Q14-RP4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-Q14-RP4X2
Bestell-ID-Nr. 2530014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 124,30
home
Turck-Shop
Others
BC10-Q14-RP4X2
Artikel gesamt
€ 124,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren