chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC20-K40SR-VP4X2-H1141/S1127/3D | TURCK – Your Global Automation Partner
BC20-K40SR-VP4X2-H1141/S1127/3D
Bestell-ID-Nr. 2530008
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
100
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 205,48
home
Turck-Shop
Others
BC20-K40SR-VP4X2-H1141/S1127/3D
Artikel gesamt
€ 205,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren