chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-S18-AP4X 5.00M | TURCK – Your Global Automation Partner
BC5-S18-AP4X 5.00M
Bestell-ID-Nr. 25038
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
230
Leitungslänge (m)
5
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 176,44
home
Turck-Shop
Others
BC5-S18-AP4X 5.00M
Artikel gesamt
€ 176,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren