chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BCC10-S30-AP4X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
BCC10-S30-AP4X-H1141
Bestell-ID-Nr. 2503038
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
80
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 223,41
home
Turck-Shop
Others
BCC10-S30-AP4X-H1141
Artikel gesamt
€ 223,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren