chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-M30K-AZ3X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-M30K-AZ3X 7M
Bestell-ID-Nr. 2503029
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
AC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
40
Länge
100
Leitungslänge (m)
7
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BC10-M30K-AZ3X 7M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 227,48
Artikel gesamt
€ 227,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren