chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-M30K-RN4X | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-M30K-RN4X
Bestell-ID-Nr. 2503027
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
30
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 184,58
home
Turck-Shop
Others
BC10-M30K-RN4X
Artikel gesamt
€ 184,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren