chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BCF5-S18-AP4X-0.2-RS4T | TURCK – Your Global Automation Partner
BCF5-S18-AP4X-0.2-RS4T
Bestell-ID-Nr. 2503017
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
140
Leitungslänge (m)
0.2
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 220,22
home
Turck-Shop
Others
BCF5-S18-AP4X-0.2-RS4T
Artikel gesamt
€ 220,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren