chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-M30-VP4X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-M30-VP4X-H1141
Bestell-ID-Nr. 2502010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
70
Länge
180
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 186,78
home
Turck-Shop
Others
BC10-M30-VP4X-H1141
Artikel gesamt
€ 186,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren