chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-PT30-AZ3X | TURCK – Your Global Automation Partner
Material wird zum 01.04.2020 abgekündigt. Bis zu dem Datum sind Bestellungen noch möglich.
BC10-PT30-AZ3X
Bestell-ID-Nr. 2350001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
AC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
160
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 264,66
home
Turck-Shop
Others
BC10-PT30-AZ3X
Artikel gesamt
€ 264,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren