chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-P30SR-FDZ3X2/S272 | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-P30SR-FDZ3X2/S272
Bestell-ID-Nr. 2203021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
AC/DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
110
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 212,63
home
Turck-Shop
Others
BC10-P30SR-FDZ3X2/S272
Artikel gesamt
€ 212,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren