chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-S30-Y1X 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
BC10-S30-Y1X 5M
Bestell-ID-Nr. 2010005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
220
Leitungslänge (m)
5
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 136,95
home
Turck-Shop
Others
BC10-S30-Y1X 5M
Artikel gesamt
€ 136,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren