chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-P21-Y0X-H1141/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
BC5-P21-Y0X-H1141/S100
Bestell-ID-Nr. 2009901
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Betriebsspannung
DC
Breite
70
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
120
Messprinzip
Kapazitiv
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 184,47
home
Turck-Shop
Others
BC5-P21-Y0X-H1141/S100
Artikel gesamt
€ 184,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren