chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-S185-Y0X/S90 4M | TURCK – Your Global Automation Partner
BC5-S185-Y0X/S90 4M
Bestell-ID-Nr. 2003522
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Betriebsspannung
DC
Breite
150
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
150
Leitungslänge (m)
4
Messprinzip
Kapazitiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 155,54
home
Turck-Shop
Others
BC5-S185-Y0X/S90 4M
Artikel gesamt
€ 155,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren