chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Doppelsensor für Schwenkantriebe
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140
Bestell-ID-Nr. 1902001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
68 mm x 60 mm x 35,4 mm
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
AS-Interface
Qualität aktive Fläche
PP-GF30
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140
Artikel gesamt
€ 219,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 219,78