chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU300-M3047-ASIX3-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU300-M3047-ASIX3-H1140
Bestell-ID-Nr. 1871015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
159 mm
Ausgangsfunktion
AS-i
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
3000
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
RU300-M3047-ASIX3-H1140
Artikel gesamt
€ 782,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 782,10