chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RUC600-M3065-2AP8X-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RUC600-M3065-2AP8X-H1151
Bestell-ID-Nr. 1840620
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
163,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Interface
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 65 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
RUC600-M3065-2AP8X-H1151
Artikel gesamt
€ 722,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 722,70